NXP社LS1046A用リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

パケット処理アクセラレーションと高速ペリフェラル付きクワッド64ビットArm Cortex A72コア。


NXP 部品番号

  • LS1046A

MPS製品

製品型番 員数 概要
MP8795H 1 調整可能なカレントリミット、プログラム可能な周波数、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP8770C 2 強制CCM付き、3V~17V、8A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2182 4 ソフトスタートとパワーグッド付き、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP8854 3 I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、4A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
MP1653H 3 17V、3A、1.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ、SOT563パッケージ