NXP社LS1046A用モジュールを使用したリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
NXP 部品番号
- LS1046A
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3690-30B | 1 | 16V、36A、シングル出力DC/DC電源モジュール |
| MPM3630 | 4 | インダクタおよびパワーグッド内蔵、3A、18V、高効率ステップダウンレギュレータ |
| NB687 | 1 | お問い合わせください |
| MPM3650C | 2 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM3683-7 | 1 | 2.7V~16V、8A、ステップダウン電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm) |
| MP5075L | 2 | 5.5V、1A、低RDS(ON) ロードスイッチ |
| MP20051 | 2 | 低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成