MPQ5480
入手可能な製品番号
MPQ5480GC-P MPQ5480GC-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV5480-C-00A 5V/100mA DC/DC同期整流レギュレータを搭載したチャージャ評価ボード
EV5480-C-00Aは、補聴器用のモノリシックな電源管理ソリューションであるMPQ5480の評価ボードです。
MPQ5480はUSB互換の定電流 / 定電圧チャージャと高効率の同期整流ステップダウンレギュレータを含んでいます。これは、セル保護および追加の電源デバイスに電力を供給するための独立した電源スイッチも備えています。
ヒステリシス制御方式により、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障状態保護には、サイクルごとの電流制限、出力短絡保護、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
EV5480-C-00Aは、WLCSP-16 (1.7mm x 1.7mm) パッケージで組み立てられ、テストされています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成