リニアチャージャ

充電方法をカスタマイズ
I2Cで主要な
充電パラメータを変更可能
パワーパス内蔵
バッテリー切れまたは
残量わずか時に
インスタント・オン
費用対効果
小型パッケージオプション:
QFN、CSP、SOT、SOIC

シングルセルのリニアチャージャは、小型のリチウム電池を使用するアプリケーション向けに、最もシンプルでコスト効率の高いソリューションを提供します。MPSは、バッテリー切れ時に瞬時にパワーオンが必要なアプリケーション向けにはパワーパスを内蔵した製品を、よりコスト重視の設計向けにはパワーパスを搭載していないチャージャなど、幅広いリニアチャージャを提供しています。MPSの多くのチャージャはI2C経由で充電パラメータがプログラム可能で、初期値はそれぞれのアプリケーションごとにカスタマイズできます。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin (max) (A)
Battery Type
Control Interface
Special Features
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin (max) (A)
Battery Type
Control Interface
Special Features
パッケージ(mm)
MPS
Li-FePO4
Li-Ion
Li-Polymer
NiMH
I2C
Standalone
Battery Diagnostics
Battery NTC Monitor
Battery OCP
Battery UVLO
Battery UVP
Dual Inputs
Input Current Regulation
Input Voltage Regulation
Integrated Buck Regulator
Integrated LDO
Integrated Load Switch
JEITA Battery NTC Monitoring
Memory
Narrow Voltage Power Path
OTP Memory
Power Path Management
Shipping Mode
Thermal Regulation
USB Compatible
QFN-10 (2x2)
QFN-10 (2x2.5)
QFN-10 (3x3)
QFN-12 (2.5x3)
QFN-14 (3x4)
SOIC-8 EP
SOT563
TSOT23-5
WLCSP-16 (1.7x1.7)
WLCSP-8 (1.05x1.6)
WLCSP-9 (1.55x1.55)
WLCSP-9 (1.75x1.75)
WLCSP-9 (1.85x1.85)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP2602

トリクル充電機能付き 28V、1A リニア リチウムイオン バッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 3.2 5.8 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2602.html
MP26023

28V、1A リニア、トリクル充電機能付きリチウムイオンバッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 3.2 5.8 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26023.html
MP26028

トリクル充電機能付き、1Aリニア リチウムイオンバッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 3.2 6.8 20 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26028.html
MP2603

シングルセル150mAリニア リチウムイオン バッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 0.15 2.8 5.25 25 0.150 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Thermal Regulation, USB Compatible TSOT23-5 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2603.html
MP2604

トリクル充電なしでシングルセルの1Aリニア リチウムイオン バッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 3.2 6.7 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2604.html
MP2605

トリクル充電およびタイマー付き28V、1Aリチウムイオン / リチウムポリマーバッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 2.5 6.7 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2605.html
MP26053

10%バッテリーフルのしきい値、トリクル充電、タイマー付き、28V、1Aリチウムイオン / リチウムポリマーバッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 2.5 6.7 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26053.html
MP26056

28V、リチウムシングルセルバッテリーチャージャ、USB / ACアダプタ入力付き

MPSから購入 4.2 4.2 1 2.5 6.8 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26056.html
MP26057

トリクル充電およびタイマー付き28V、1AリニアLi-lonトラベルチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 3.5 6.8 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26057.html
MP26058

タイマーおよびLDOモード付き28V、1A Liリニア バッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 2.8 6.7 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26058.html
MP2606

トリクル充電なしでシングルセルの1A リニア リチウムイオン バッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 3.2 6.8 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2606.html
MP26060

トリクル充電機能付き、1Aリニア リチウムイオンバッテリーチャージャ

MPSから購入 4.15 4.15 1 3.2 6.8 24 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26060.html
MP2607

システムパワーパス管理付きLi + リニアチャージャ、1.5Aの最大充電電流

MPSから購入 4.2 4.2 1.5 4.51 6.27 13 2 Li-Ion, Li-Polymer Standalone
Battery NTC Monitor, Input Current Regulation, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-14 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2607.html
MP2608

タイマー付き28V、1Aデュアル入力リニアバッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 4.25 5.8 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Dual Inputs, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2608.html
MP26121

10%のバッテリーフルしきい値と柔軟なNTCインタフェースを備えた28V、1A Li+ リニア バッテリーチャージャ

MPSから購入 4.2 4.2 1 2.5 6.7 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Battery NTC Monitor, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp26121.html
MP2631

28V、1A、Li-lon、リニアバッテリーチャージャ、10mA高電圧LDO付き

MPSから購入 4.2 4.2 1 2.5 6.7 28 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone Integrated LDO, Thermal Regulation, USB Compatible QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2631.html
MP2661

4.65Vシステム、500mA、シングルセルのリチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理を備えたI2C制御バッテリーチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 0.535 4 5.85 13 0.455 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Current Regulation, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
WLCSP-9 (1.55x1.55) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2661.html
MP2660

シングルセル リチウムイオンバッテリー用パワーパス管理付き 500mA、I2C制御バッテリーチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 0.535 4 5.85 13 0.455 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Current Regulation, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
WLCSP-9 (1.55x1.55) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2660.html
MP26029

1A、スタンドアロン、リニア、温度調整機能付きリチウムイオンバッテリーチャージャ

MPSから購入 3.6 4.4 1 3.9 6.05 13 1 Li-Ion, Li-Polymer Standalone
Battery NTC Monitor, OTP Memory, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-10 (3x3), SOIC-8 EP, SOT563 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp26029.html
MP2663

5.2Vシステム、500mA、シングルセルのリチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理を備えたI2C制御バッテリーチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 0.5 3.8 5.85 13 0.455 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Current Regulation, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
WLCSP-9 (1.55x1.55) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2663.html
MP2664

QFNパッケージにシングルセル、リチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理機能を備えた、5V USB、500mA、5V USB、I2C制御バッテリーチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 0.535 4 5.85 13 0.455 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Current Regulation, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-10 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2664.html
MP2662

パワーパス管理、1mAの終端電流、1μA未満のバッテリーリークの500mA シングルセル リチウムイオンバッテリーチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 0.456 3.83 5.85 21 0.5 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
WLCSP-9 (1.75x1.75) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2662.html
MP2667

QFNパッケージにシングルセル、リチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理機能を備えた、5V USB、1000mA、I2C制御リニアチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 1 4 5.85 13 0.993 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Voltage Regulation, Narrow Voltage Power Path, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-10 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2667.html
MP2665A

I2C制御、パワーパス管理、およびシッピングモードを搭載した、21V、1A、シングルセルリチウムイオンバッテリチャージャ

MPSから購入 3.6 4.545 0.9 3.83 5.85 21 1 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer I2C
Battery NTC Monitor, Battery OCP, Battery UVP, Input Current Regulation, Input Voltage Regulation, OTP Memory, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-12 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2665a.html
MP2710

500mA、1セル、パワーパス管理付きリチウムイオンバッテリーチャージャ、1mA終端、0.5μA未満のバッテリーリーク電流、およびI2Cインタフェース

MPSから購入 3.6 4.545 0.456 4.35 5.5 21 0.5 Li-Ion, Li-Polymer I2C
Battery OCP, Battery UVLO, Input Voltage Regulation, JEITA Battery NTC Monitoring, OTP Memory, Power Path Management, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
WLCSP-9 (1.85x1.85) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2710.html
MP2702

EN制御および設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ

MPSから購入 2.4 9 1 4.4 14.4 26 1 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer, NiMH Standalone
Battery OCP, Battery UVLO, Input Voltage Regulation, JEITA Battery NTC Monitoring, Memory, Power Path Management, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-10 (2x2.5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2702.html
MP2700

設定可能なJEITAを備えた1~2セル、26V入力、1Aリニアチャージャ

MPSから購入 2.4 9 1 4.4 14.4 26 1 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer, NiMH Standalone
Battery OCP, Battery UVLO, Input Voltage Regulation, JEITA Battery NTC Monitoring, OTP Memory, Power Path Management, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
WLCSP-8 (1.05x1.6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2700.html
MP2703

26V入力、1A、1セルまたは2セルのバッテリー診断機能付きリニアチャージャ

MPSから購入 2.4 9 1 4.4 14.4 26 1 Li-Ion, Li-FePO4, Li-Polymer, NiMH Standalone
Battery Diagnostics, Battery OCP, Battery UVLO, Input Voltage Regulation, JEITA Battery NTC Monitoring, Memory, Power Path Management, Shipping Mode, Thermal Regulation, USB Compatible
QFN-10 (2x2.5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mp2703.html
MPQ5480

5V / 100mA DC/DC同期整流レギュレータを備えた統合型チャージャ

4.1 4.1 0.127 4 6 7 Li-Ion, Li-Polymer Standalone
Integrated Buck Regulator, Integrated Load Switch, USB Compatible
WLCSP-16 (1.7x1.7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/battery-management/chargers/1-series-cell-chargers/mpq5480.html
他の該当製品型番はありません