MPQ4230

36V、6Aピーク、車載用電力供給I2Cインタフェース付き昇降圧コンバータ、AEC-Q100

MPQ4230

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

36V、6Aピーク、車載用電力供給I2Cインタフェース付き昇降圧コンバータ、AEC-Q100

MPQ4230 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4232AGVE-AEC1

アクティブ

MPQ4232AGVE-AEC1

アクティブ

4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み

Features & Benefits

  • 4つの MOSFET を内蔵した 6Aの昇降圧コンバータ
  • 3V~36V の動作入力電圧 (VIN) 幅、2.7V の降下電圧
  • 1V~24Vの出力電圧 (VOUT) 幅
  • I2Cで設定可能な基準電圧 (VREF) 幅: 1mVの分解能で0.1V~2.147V
  • 最大98.14%のピーク効率
  • 外部マイクロコントローラユニット (MCU) に電力を供給する 5V/60mA低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵
  • 工場出荷時のトリミングによる 5% の精度をもつ選択可能な入力または出力の定電流 (CC) 制限
  • 正確な出力電流 (IOUT) モニタ
  • 選択可能な280kHz、400kHz、または530kHzのスイッチング周波数 (fSW) と周波数拡散スペクトル(FSS)
  • 選択可能な自動パルス周波数変調 (PFM) またはパルス幅変調 (PWM) モードおよび強制PWM (FPWM) モード
  • ADDRピンおよびI2Cレジスタによってサポートされる設定可能なI2Cターゲットアドレス
  • ラインドロップ補償
  • I2C、アラート、およびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
  • イネーブル(EN)なシャットダウン時パッシブ放電
  • ウェッタブルフランクのQFN-19 (4mm x 5mm) パッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1で利用可能

… and many more!

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。