MP8775
Monolithic 5A/23V, 500kHz Synchronous Step-down Converter

MP8775

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Monolithic 5A/23V, 500kHz Synchronous Step-down Converter

MP8775 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8765

アクティブ

MP8765

アクティブ

ヒカップOCP、PWM / PFMモードピンおよび出力放電付き、24V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 5V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの連続出力電流
  • PFM / PWMモード選択可能
  • 低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 1%の基準電圧
  • 7ms内部ソフトスタート
  • 出力放電
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • ヒカップOCP保護とサーマルシャットダウン
  • 自動再試行OVP保護
  • 0.604V~5.5Vまで調整可能な出力

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8775EL-Z MP8775EL-P MP8775EL-LF-Z MP8775EL-LF-P MP8775EN-Z MP8775EN-P MP8775EN-LF-Z MP8775EN-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。