EV8775EN-00A
High Efficiency 5A, 23V, 500kHz Synchronous Step-down Converter Evaluation Board
Shopping Cart注文

EV8775EN-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

High Efficiency 5A, 23V, 500kHz Synchronous Step-down Converter Evaluation Board

EV8775EN-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV8765-Q-00A

アクティブ

EV8765-Q-00A

アクティブ

24V、高電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

Features & Benefits

 

  • 5V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの連続出力電流
  • PFM / PWMモード選択可能
  • 低RDS(ON) 内部パワーMOSFET
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 1%の基準電圧
  • 内部ソフトスタート
  • 出力放電
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • OCL、OVP、UVP保護およびサーマルシャットダウン
  • QFN 3 x 3パッケージで提供

 

… and many more!

入手可能な製品番号

EV8775EN-00A