MP8709

High Efficiency 4A, 21V, 500kHz Synchronous Step-down Converter

MP8709

High Efficiency 4A, 21V, 500kHz Synchronous Step-down Converter

MP8709 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2225GJ-Z

アクティブ

MP2225GJ-Z

アクティブ

5A、18V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜18Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vの低さまで調整可能な出力電圧
  • 低い47mΩ /18mΩ RDS (ON) のパワーMOSFET内蔵
  • 最大97%の高効率
  • 固定された500kHzのスイッチング周波数
  • 200kHz〜2MHzの外部クロックに同期
  • 2.4msの内部ソフトスタート時間
  • 室温で1%の基準精度
  • 内部省電力モード
  • ヒカップモード付きOCP
  • 8ピンのTSOT23で提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8709EN-LF-P MP8709EN-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。