MP8652

15A, 14V, High Frequency Step-Down Converter with Synchronous Gate Driver

MP8652

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

15A, 14V, High Frequency Step-Down Converter with Synchronous Gate Driver

MP8652 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ8632-15

アクティブ

MPQ8632-15

アクティブ

15A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 2.5Vからの低い入力電圧範囲:
    • 外部5Vバイアスで2.5V〜18V
    • 内部バイアスで4.5V~18V
  • 4A~20Aの出力電流アプリケーション向けのスケーラブルな製品ファミリ
    • 4A / 6A / 8A / 10A / 12Aで同じフットプリントを共有
    • 4A / 6A / 8A / 10A / 12Aでパワーステージ部分のわずかな変更、15A / 20Aで同じフットプリントを共有
  • 各ICごとに最適な低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 超高速過渡応答のアダプティブCOT
  • 0°C〜70°Cの接合部温度幅で0.5%の基準電圧
  • プログラム可能なソフトスタート時間
  • プリバイアススタートアップ
  • 200kHz~1MHzまでのプログラム可能なスイッチング周波数
  • ノンラッチOCP、OVP、およびサーマルシャットダウン保護
  • 0.611V~13Vまで調整可能な出力

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8652DL-Z MP8652DL-P MP8652DL-LF-Z MP8652DL-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。