- MP6600L
MP6600L
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)35
- Iout (max) (A)1.5
- Step Mode1, 1/2, 1/4, 1/8
- Control InterfaceIndexer
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-24 (4x4)
MP6600Lは、電流調整と内蔵トランスレータを備えたステッピング モータドライバです。
電流検知は内部で実行されるため外付け検知抵抗は必要ありません。MP6600Lは、高度な統合と小さなパッケージサイズを備えた、バイポーラステッピングモータ内蔵ドライブ向けの省スペースでコスト効率の高いソリューションです。
デバイスは、最大35Vの電源電圧で動作し、PCB設計および熱条件に基づいて最大1.5Aのモータ電流を供給できます。
MP6600Lは、フル、ハーフ、クォーター、および8ステップモードでバイポーラステッピングモータを動作させることができます。内部安全機能には、過電流保護 (OCP)、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP6600Lは、QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜35Vの広い入力電圧範囲
- 2つの内部フルブリッジドライバ
- 内部電流検知と調整
- 低オン抵抗 (195mΩ HS-FET、170mΩ LS-FET)
- 制御電源は不要
- シンプルなロジックインタフェース
- 3.3Vおよび5V互換のロジック電源
- フルステップから8ステップまでのステップモード
- 1.5Aの出力電流
- 自動電流減衰
- 過電流保護 (OCP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウンおよび低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
- 故障表示出力
- QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6600LGR-P MP6600LGR-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6600L Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステッピングモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6609A-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6609-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6603-AEC1製品55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6603製品55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense
-
PRODUCT
MPQ6600L-AEC1製品内部電流検知を備えた35V、1.5A ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6613製品4.5V~45V、5A、シンプルなHブリッジドライバ
-
PRODUCT
MP6508A製品QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージの2.7V~18V、1.2A、バイポーラステッピングモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6604C製品4.5V~45V、2.5A、シンプルなデュアルHブリッジドライバ (HS / LS)
-
PRODUCT
MP6606製品シリアルインタフェースおよび故障表示付き、60V、8チャネル・ローサイドドライバ
-
PRODUCT
MP6604B製品4.5V~45V、2.5A、シンプルなデュアルHブリッジドライバ (PHASE / EN)
-
PRODUCT
MP6604A製品個別の入力ピンとイネーブル・ピンを備えたシンプルなデュアルHブリッジモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6605E製品シリアル・インタフェース付き 4チャネル・ローサイドMOSFETドライバIC
-
PRODUCT
MP6605D製品パラレルインターフェース付き4チャネル・ローサイドMOSFETドライバIC
-
PRODUCT
MP6605C製品I2Cインタフェース付き4チャネル・ローサイド・ドライバIC
-
PRODUCT
MP6602製品ストール検出、シリアルインタフェース付きステッピングモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6500L製品内部電流検知およびラッチオフ機能を備えた 35V、2.5Aステッピング モータドライバ
-
PRODUCT
MP6500A製品35V、2.5A ステッピングモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6600製品35V、1.5A、ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6601製品35V、2.5A、ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6504製品MOSFETを統合した8V~32V、2A、ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6500製品内部電流検出付き2.5Aバイポーラ ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6518製品35V、1.5A、バイポーラ・ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MP6520製品MOSFETを統合した8V~32V、1.5A、ステッピング モータドライバ
-
PRODUCT
MP6506製品電流検出なしの500mAバイポーラ ステッピング モータドライバ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成