MP6514
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP6514 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP6513GJ-Z
アクティブ
MP6513GJ-Z
アクティブ
TSOT23-6、 2.5V~21V、0.8A、Hブリッジ モータドライバ
Features & Benefits
- 2.5V〜21Vの広い動作入力範囲
- 0.8Aの最大出力電流
- MOSFETの低いオン抵抗 (HS : 500mΩ、LS : 500mΩ)
- 前進、後退、コースト、またはブレーキ出力モード
- 入力1と2が両方ともLowの場合の低いスタンバイ回路電流
- サーマルシャットダウン
- 内部チャージポンプ
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- TSOT23-6 パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP6514GGU-P MP6514GGU-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV6514-G-00A 0.6A、14V、ハーフブリッジモータドライバ評価ボード
EV6514-G-00Aは、MP6514の評価キットです。MP6514は、4つのNチャネルパワーMOSFETで構成されたハーフブリッジ モータ・ドライバで、ハイサイドまたはローサイドMOSFETを個別に制御して、シングルエンド接続で2つのDCモータを駆動できます。モータは電源またはGNDに接続できます。
これは、2.5V~14Vの供給電圧範囲で動作し、最大0.6Aのモータ電流を供給できます。MP6514用の入力制御信号は、ボード上のコネクタを介して印加されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成