MP6302は、エネルギーストレージおよびリリースコントローラです。通常動作時に入力からストレージコンデンサを充電します。ストレージコンデンサが選択された電圧まで充電されると、充電が停止し、ストレージコンデンサが入力から切り離されます。充電回路は、充電が完了した後もストレージ電圧を維持します。MP6302は入力電圧をモニタし続け、入力電圧が選択されたリリース電圧よりも低い場合、ストレージコンデンサから入力コンデンサに電荷を放出します。可能な限り長い間、入力電圧をリリース電圧に近づけて調整します。MP6302はストレージコンデンサ充電時の電流制限回路を内蔵しています。ストレージ電圧とリリース電圧は、外部抵抗によってユーザーの希望する値にプログラムできます。MP6302は小型の2mm x 3mm QFN10パッケージで提供され、標準の外付け部品を最小限しか必要としません。
もっと見る少なく表示
アカウントにログイン
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成