MP201
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
入力電圧(最小) (V)
4.5
入力電圧 (最大) (V)
18
Vs (max) (V)
32
Vbus (max) (V)
18
Irelease (A)
2.5
Icharge (A)
0.26
Iq (typ) (mA)
0.25
PG
No
Vfb (V)
1
パッケージ(mm)
SOIC-8
グレード
Catalog
MP201はDying Gasp用ストレージおよびリリースコントローラです。通常動作時に入力からストレージコンデンサを充電します。ストレージコンデンサが選択された電圧まで充電されると、充電が停止し、ストレージコンデンサが入力から切り離されます。充電回路は、充電が完了した後もストレージ電圧を維持します。MP201は入力電圧をモニタし続け、入力電圧が選択されたリリース電圧よりも低い場合、ストレージコンデンサから入力コンデンサへ電荷を放出します。入力電圧を調整して、できるだけ長くリリース電圧に近づけます。MP201には、ストレージコンデンサの充電中の電流制限回路が内蔵されています。ストレージ電圧とリリース電圧は、外部抵抗によってユーザーの希望する値にプログラムできます。MP201はSOIC-8パッケージで提供され、標準の外付け部品を最小限しか必要としません。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜18Vの広い入力動作範囲
- ストレージからVINへ2.5Aのダンピング電流
- ストレージコンデンサ充電用の260mA電流制限内蔵
- ユーザーがプログラム可能なストレージおよびリリース電圧
- Dying Gaspフラグインジケータ
- SOIC-8パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP201DS-LF-P MP201DS-LF-Z MP201DS-LF
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成