MP4651

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Offline Half-Bridge / LLC WLED Controller

MP4651 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP4653

アクティブ

MP4653

アクティブ

可聴ノイズ除去機能付き、LIPS CC / CV LLC LEDドライバコントローラ

Features & Benefits

  • 二次側の「真のLIPS」LLCコントローラ
  • CC / CV周波数制御ループ
  • 可聴ノイズの除去
  • PWM調光およびLED故障状態での連続駆動信号
  • 9V〜30Vの入力電圧範囲
  • アナログおよびPWM調光
  • 入力低電圧ロックアウト
  • DCバス出力過電圧保護
  • DCバス短絡保護
  • システムの自動回復と一時停止タイマー
  • LED開放、短絡保護
  • LED出力過電圧、LED過電流保護
  • LEDストリングのあらゆる点でのGND短絡保護
  • SOIC20パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP4651ES-LF-P MP4651ES-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

Technical Documents
タイプ
タイトル
Application Note
Application Note
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。