MP38874

8A, 21V, 600KHz Step-Down Converter with Synchronizable Gate Driver

MP38874

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

8A, 21V, 600KHz Step-Down Converter with Synchronizable Gate Driver

MP38874 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8761

新設計非推奨

MP8761

新設計非推奨

ソフトスタートおよびパワーグッド付き、高効率、8A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 外部5Vバイアスでの動作入力範囲: 2.5V~5V
  • 内部バイアスでの動作入力範囲: 4.5V~18V
  • 8Aの出力電流
  • 低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 高速過渡応答のアダプティブCOT
  • ジャンクション温度範囲 (−40°C~125°C) にわたって1.5%の基準電圧
  • プログラム可能なソフトスタート時間
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 200kHz~1MHzまでプログラム可能なスイッチング周波数
  • ノンラッチOCP、OVP、サーマルシャットダウン
  • 0.611V~13Vまで調整可能な出力

… and many more!

入手可能な製品番号

MP38874DL-LF-P MP38874DL-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。