MP28369

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2A, 16V, 1.4MHz Step-Down Converter

MP28369 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP1498

新設計非推奨

MP1498

新設計非推奨

ソフトスタート付き、高効率、2A、16V、高周波数、1.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
  • 100mΩ / 40mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 高効率同期整流モード動作
  • 固定された1.4MHzのスイッチング周波数
  • 300kHz〜3MHzの外部クロックに同期可能
  • 外部でプログラム可能なソフトスタート
  • OCPとヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • 8ピンのTSOT-23パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28369DK-Z MP28369DK-P MP28369DK-LF-Z MP28369DK-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。