MP28255

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

21V, 4A, 500kHz Synchronous Step-down Converter

MP28255 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP9151

新設計非推奨

MP9151

新設計非推奨

パワーグッドおよびソフトスタート付き、20V、4A、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜20Vの広い動作入力範囲
  • 4Aの出力電流
  • 低RDS (ON) のパワーMOSFET内蔵
  • 300kHz~1.6MHzまでプログラム可能なスイッチング周波数
  • EN オン / オフ制御
  • 内部省電力モード
  • パワーグッドインジケータ
  • 外部ソフトスタート
  • OCPおよびサーマルシャットダウン
  • 14ピンのQFN 2mm x 3mm パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28255EL-LF-P MP28255EL-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。