MP28254

High Efficiency 4A, 21V, 500kHz Synchronous Step down Converter

MP28254

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

High Efficiency 4A, 21V, 500kHz Synchronous Step down Converter

MP28254 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2384GG-Z

アクティブ

MP2384GG-Z

アクティブ

4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 105μAの低静止電流
  • 4Aの連続出力電流
  • 高速過渡向けのアダプティブCOT
  • DC自動調整ループ
  • 低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • パワーグッド (PG) 表示
  • 700kHzの固定スイッチング周波数
  • POSCAP出力セラミックコンデンサによる安定化
  • 内部ソフトスタート (SS)
  • 出力放電
  • 自動再試行によるOCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
  • QFN-11 (2mm x 2mm) パッケージで提供
  • MPL-AL6050インダクタシリーズ使用で最高のパフォーマンス

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28254EL-LF-P MP28254EL-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。