MP28115

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

4A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Converter

MP28115 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2131GG-Z

アクティブ

MP2131GG-Z

アクティブ

4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き

Features & Benefits

  • 2.7V〜5.5Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vの低出力電圧
  • 4Aの出力電流
  • 35mΩ および18mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 96%を超えるピーク効率
  • 80%を超える軽負荷効率
  • 低自己消費電流: 19μA
  • 1.2MHz周波数
  • ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
  • 0.5msの内部ソフトスタート時間
  • 電源シーケンス用のENとパワーグッド
  • ENオフ時の自動放電
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • QFN-12 (2mm x 7mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28115DQ-LF-P MP28115DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。