MP2735
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2735 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2736
MP2736
低電圧 0.45Ω デュアルSPDTアナログスイッチ
Features & Benefits
- 低電圧動作 (1.65V~5.5V)
- 低いオン抵抗 - RON : 2.7Vで0.45Ω
- 高速スイッチング : TON = 29ns (2.7V)
- TOFF = 23ns (2.7V)
- ラッチアップ電流 >300mA (JESD78)
- 1.4mm x 1.8mm QFN10パッケージ
- ESD人体モデル±4000V
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2735DQG-LF-P MP2735DQG-LF-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV2735DQG-00A 低電圧0.45ΩデュアルSPDTアナログスイッチ
MP2735 / MP2736は、アナログ信号の高性能スイッチング用に設計された、低電圧、低オン抵抗、デュアル単極双投 (SPDT) でモノリシックなCMOSアナログスイッチです。低電力、高速、低オン抵抗、小型パッケージ サイズを組み合わせることで、MP2735 / MP2736は、ポータブルおよびバッテリー電源アプリケーションに最適です。
MP2735 / MP2736は1.65V~5.5Vの単電源による動作範囲をもっています。MP2735には、2つの独立した制御ピンと2つの独立したSPDTスイッチがあります。MP2736にはENピンがあります。ENがHighの場合、すべてのスイッチはハイインピーダンスモードになります。
MP2735 / MP2736は、1.65Vロジック互換が保証されており、低電圧DSPまたはMCU制御ロジックとのインタフェースを容易にし、1セルのリチウムイオンバッテリーの直接電源に最適です。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成