MP2377

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

3A, 21V, 600kHz Step-Down Converter

MP2377 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2325

アクティブ

MP2325

アクティブ

パワーグッドおよび軽負荷モード付き、低Iq、3A、24V、500kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 90mO / 40mOの低RDS (on) パワーMOSFET内蔵
  • 低静止電流
  • 高効率同期整流モード動作
  • 500kHzの固定スイッチング周波数
  • 200kHz~2MHzまでの外部クロックで周波数同期
  • 軽負荷時の省電力モード
  • 内部ソフトスタート
  • パワーグッドインジケータ
  • OCP保護およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • 8ピンのTSOT-23パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2377DN-Z MP2377DN-P MP2377DN-LF-Z MP2377DN-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。