MP2106

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

1.5A, 15V, 800KHz, Synchronous Buck Converter

MP2106 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP1496S

アクティブ

MP1496S

アクティブ

2A、16V、500kHz、外付けソフトスタート付きステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
  • 150mΩ / 70mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 高効率同期整流モード動作
  • 固定された500kHzのスイッチング周波数
  • 300kHz〜2MHzの外部クロックに同期可能
  • 外部でプログラム可能なソフトスタート
  • OCP保護およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • 8ピンのTSOT23パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2106DK-LF-P MP2106DK-LF-Z MP2106DQ-LF-P MP2106DQ-LF-Z MP2106DK MP2106DK-LF MP2106DK-P MP2106DK-Z MP2106DQ MP2106DQ-LF MP2106DQ-P MP2106DQ-Z MP2106XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。