MP1583

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

3A, 23V, 385kHz Asynchronous Step-Down Converter

MP1583 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP9943GQ-Z

アクティブ

MP9943GQ-Z

アクティブ

パワーグッド付き、高効率、3Aピーク、36V、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4V〜36Vの広い連続動作入力範囲
  • 85mΩ / 55mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
  • 高効率同期整流モード動作
  • 410kHzのスイッチング周波数
  • 200kHz〜2.2MHzの外部クロックで同期
  • 車載用のコールドクランクに対して高デューティサイクル
  • 内部省電力モード
  • 内部ソフトスタート
  • パワーグッドインジケータ
  • 過電流保護およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • QFN-8 (3mmx 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP1583DN-LF-P MP1583DN-LF-Z MP1583DP-LF MP1583DN MP1583DN_EMC-LF MP1583DN-LF MP1583DN-P MP1583DN-Z MP1583DP-LF-P MP1583DP-LF-Z MP1583DS MP1583DS-P MP1583DS-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。