JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
モータドライバ プログラミングGUIを使用して、SPIまたはI2Cインタフェース経由でMPSのモータドライバを設定できます
モータドライバ プログラミングGUIはEVKT-MOTOR-00Aと組み合わせて使用され、SPIまたはI2Cインタフェース経由でMPSのモータドライバを設定できます。
モータドライバ プログラミングGUIを使用すると、ユーザーは基本的な機能と保護を設定したり、対応する故障をモニタしたりできます。
動作 :
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
USBモータドライバ インタフェース用 通信インタフェースデバイス
ストール検出、シリアルインタフェース付きステッピングモータ・ドライバ
I2Cインタフェース付き4チャネル・ローサイド・ドライバIC
シリアル・インタフェース付き 4チャネル・ローサイドMOSFETドライバIC
シリアルインタフェースおよび故障表示付き、60V、8チャネル・ローサイドドライバ
シリアル入力制御付きヘックス ハーフブリッジ モータドライバ、AEC-Q100認定
40V、0.8A、シリアル入力制御付き、10チャンネル、ハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定
Three-Channel Automotive Pre-Driver, AEC-Q100 Qualified
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成