MEZS6-45V15ABLDCDriver
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
IC Supported 1
MP6530GR
Motor Type
3-Phase Brushless Motor
入力電圧(最小) (V)
5
入力電圧 (最大) (V)
45
Peak Output Current (A)
15
Control Signals
Hall Sensor Inputs
EZS6-45V15ABLDCDriverは、三相ブラシレスモータ用のコントローラおよびドライバです。
これは最大45Vの電源電圧で動作します。また、6つのNチャネルパワーMOSFETからなる3つのハーフブリッジを駆動するように構成されています。ロータの位置情報は、モータに組み込まれているホールセンサによって提供されます。モータの速度と方向は、基板上のマイクロコントローラによって制御されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5V〜45Vの広い入力電圧範囲
- ホールセンサ入力
- プログラム可能なOCPしきい値
- 100%のデューティサイクル動作に対応
- OCP、OTP
- 故障表示出力
MEZS6-45V15ABLDCDriver Resources
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成