人工呼吸器電気モータ、モータ・コントローラ
貴重なリソースを受信トレイに直接取得します-月に1回送信されます
私たちはあなたのプライバシーを大切にします
MPSエンジニアリングチームは新型コロナウイルスとの戦いを支援するために、オープンソースのMITデザインに触発された緊急人工呼吸器 に取り組んでいます。この設計の人工呼吸器電気モーターは、BVMブリッジ人工呼吸器を機械化して、通常は手動プロセスであるものをすばやく自動化します。ベンチレータモーターコントロールは、ノートブックパワーブリックまたはMPS DC / DCブーストボードを介したバッテリーバックアップシステムから電力を供給されます。人工呼吸器BLDCモーターには、エンコーダー、コントローラー、モータードライバーが装備されています。人工呼吸器BLDCモーター制御/人工呼吸器モータードライバーは、モータードライバーモジュールと角度位置検出を使用して、標準BVMの圧搾を自動化します。このタイプの人工呼吸器モーターコントロールは、完全なICU人工呼吸器が利用できない場合に、手動蘇生器を安全かつ簡単に自動化できます。
オープンソース人工呼吸器は通常、目的の1回換気量と呼吸数を達成するために、モーターのかなり正確な位置と速度の制御を必要とします。 。通常のDCモーター(またはブラシレス)またはステッピングモーターは、閉ループ制御がないため、これらの機能を実現できません。 1つのオプションは、サーボモーターを使用することです。サーボモーターは、光学式エンコーダーを内蔵した永久磁石同期ムーア(PMSM)です。サーボモーターは高価で、しばしば重くてかさばります。 MPSスマートモーターEVKT は、従来のサーボモーターに代わる低コストの代替品です。 MPS独自のFOC制御エンジンと磁気位置センサーが統合された通常のBLDCモーターを使用し、総コストを50%削減し、ソリューションサイズを30%削減できます。
当社のデザインで使用されているプロダクト:
- モーターコントローラーMMP742077-24-C
- スマートモーターMSM942077-24
- その他の スマートモーターモジュール
図1: MPSオープンソース人工呼吸器
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成