高度に統合されたバッテリチャージャICの使用例 : タトゥーペン
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本事例では、タトゥーペンに完全統合されたバッテリチャージャICのアプリケーションについて検討します。
新しく設計されたタトゥーペンは、コンパクト、軽量、ポータブルな新世代のバッテリ式デバイスを提供します。効率が高いほど電力損失と消費電流が少なくなり、バッテリ寿命が延びるので、効率は必要不可欠なものです。これにより、移動がより柔軟になり、動作時間をより長くできます。

その「シッピングモード」機能により、デバイスは出力からバッテリFETを切り離せます。これは、バッテリの劣化を防ぐのに非常に役立ち、製品を販売前に店舗の棚に置いたり、使用までのタイムラインが長くなったりする可能性がある状況に理想的です。
MPSのMP2733は、シングルセル・リチウムイオンまたはリチウムポリマー電池用の4.5Aの高度に統合されたスイッチングモードのバッテリ充電管理ICです。その「シッピングモード」機能により、デバイスは出力からバッテリFETを切り離せます。これは、バッテリの劣化を防ぐのに非常に役立ち、製品を販売前に小売店の棚に置いたり、その他の理由で使用までに長いタイムラインがあったりするかもしれない状況にある多くの顧客にとって魅力的です。
MP2733は、他の多くの機能に加えて、ADC (A/Dコンバータ) と6チャネルマルチプレクサを統合しているため、入力電圧、入力電流、システム電圧、バッテリ電圧、バッテリFET電流、NTC電圧を正確に測定できます。このデバイスに加えて、多数の安全オプションを備えた、システム監視用のかなりユニークな機能があります。
付加機能は以下のとおり :
- 3.7V〜16Vの動作入力電圧範囲
- 最大22Vの持続可能な電圧
- 高効率、4.5A、1.35MHz降圧チャージャ : 3Aの給電電流で最大92%の給電効率
- 設定可能なD+ / D-で、柔軟な急速給電プロトコルをサポート
- 4.8V〜5.5Vの調整可能な出力を備えたUSB OTG : 最大3.0A出力、1.5A出力で最大93%の効率
- NVDCパワーパス管理
- バッテリなしまたは大幅に放電したバッテリでのインスタントオン動作
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- 最大8Aの14mΩバッテリFETによる高いバッテリ放電効率
- 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用のI2Cポート
- 完全に統合されたパワーMOSFETと電流検出
- シッピングモードとシステムリセット制御用の専用DISCピン
- シッピングモードで13µAの低いバッテリリーク電流
- 入力電圧、入力電流、バッテリ電圧、給電電流、システム電圧、およびバッテリ温度を監視するための統合されたADC
- 給電ステータスインジケータ
- 給電モードのバッテリ温度保護用の構成可能なJEITA、バッテリ給電安全タイマ、温度調整サーマルシャットダウン、I2C動作を監視するウォッチドッグ、入力 / システム過電圧保護などの安全機能
関連コンテンツ
-
寄稿文
バッテリーチャージャの基礎
リチウムイオン電池は、バッテリーの充電電流と電圧を調整する装置であり、携帯電話、ノートパソコン、タブレットなどの携帯機器に一般的に使用されています
-
事例
高度に機能統合されたバッテリーチャージャICの使用事例: バッテリーバックアップシステム
バッテリーバックアップシステムにおける機能集積型スイッチングチャージャICの適用について検討します
-
ウェビナー
バッテリーマネジメントシステムを設計する際の重要な検討事項
バッテリー管理システムを設計する際の重要な考慮事項について学びます
-
ビデオ
USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ: MP2722
USB Type-C DRP検出を統合した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャであるMP2722の高度な機能をご覧ください
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成