ラティス社Avant-E用サイズ重視のリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
製品型番 | 員数 | 詳細 |
MPM3650C | 1 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール |
MPM3695-20 | 1 | お問い合わせください |
MPM3814C | 1 | 2.75V~6V、1A、超低ノイズ超小型電源モジュール |
MPM3804C | 2 | お問い合わせください |
MP2002A | 3 | 低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成