ラティス社Avant-E用コスト重視のリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MP2236C 1 18V、6A、高効率、強制CCM、同期整流ステップダウンコンバータ
MP8795H 1 調整可能カレントリミット、プログラム可能な周波数および電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2181C 3 ソフトスタート、パワーグッドおよび強制PWM付き、2.5V~5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ、SOT583パッケージ
MP2002A 3 低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ