絶縁型ゲートドライバの事例 : ポータブル電源
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
この事例では、ポータブル電源での絶縁型ゲートドライバのアプリケーションについて検討します。
絶縁型ゲートドライバは、充電モジュールとインバータを組み合わせることができ、これらのポータブル電源のサイズを縮小するのに役立ちます。
リチウム電池が安くなるにつれて、ポータブル電源はますます一般的になっています。何年もの間、人々はスマートフォン用の小型で携帯可能なバッテリパックを使用してきましたが、バッテリの費用が増えるにつれて、携帯用蓄電器はサイズを拡大し続けています。これらのポータブル電源は150Whから1000Whまでの範囲があり、屋外で信頼性の高い電力を供給したり、緊急時に自宅でバックアップ電源として使用したりできます。スマートフォンを10回以上充電すると同時に、ノートパソコンやさまざまな小型家電製品への電力供給にも使用できます。USB-A、USB-C、壁面コンセント、さらには車のソケットなどの無数のポートを備え、これらは、すべての電子機器への電力供給に使用できます。蓄電器がより高機能になるにつれて、絶縁型ゲートドライバは、双方向電流を流すなどの機能を可能にし、ソリューションをより小さくし、消費者にとって製品をより安全にするための絶縁を提供するために使われています。
MPSの絶縁型ゲートドライバMP188xxファミリは、集積されたインバータを用いて、壁面コンセントから直接バッテリ給電したり (ACからDCへの変換)、また直接小型の機器を動作させるために直接バッテリを使用したり (DCからACへの変換) するための設計をするエンジニアの手助けとなります。絶縁されたゲートドライバにより、充電モジュールとインバータを組み合わせることができ、これらの蓄電器のサイズを縮小して、よりポータブルにできます。MP188xxファミリの製品は、最大5kVRMSの絶縁、100kV/sを超えるコモンモード過渡耐圧仕様、6.5V~30Vの広いドライバのバイアス範囲を提供し、より柔軟に、SiCまたはGaNを使用して効率を最大化できます。
- 最大5kVRMSの絶縁仕様
- 6.5V~30Vのドライババイアス範囲
- 4Aソース / 8Aシンクピーク電流出力
- CMTI: 100V/ns (分)
- UL1577準拠 - 1分間で最大5kVrms
幅広い蓄電容量をもった、複数のバッテリパックの形態があります。MPSには、11V~47Vまでの入力範囲が必要で、3S~13Sの形態のバッテリパックを使用した設計をサポートできる複数のDC/DC電源ソリューションがあります。MPSは、入力電圧範囲が4V~60Vで、最大デューティサイクルが99.5%の単相設計で最大50W、そしてマルチフェーズ設計で100Wを超える、MP9928のような幅広い入力降圧コントローラを提供します。
- Vin範囲: 4V~?60V、Vout範囲: 0.8V~24V
- 180°位相差のSYNCピン
- 調整可能な周波数: 100kHz~1MHz
- 小型のQFN-20 3 x 4mmパッケージ
MPSのMP4247とMP5031は、最大100WのPD電力を供給できるUSB PDのトータルソリューションです。MP4247は、優れた熱分布を備えたハイブリッドな昇降圧コンバータであり、I2Cインタフェースを介して外部USB PDコントローラと連携できます。MP5031は、最大100WのPDとPPSをサポートするUSB PDコントローラであり、非常に高速な充電速度を実現します。MP5031の後方互換として、QC3.0、FCP、BC1.2、3つのAppleのデバイダモード、および1.2V/1.2VモードのDCPスキームを、外部ユーザーの関与なしにサポートしています。これにより、製品全体で使用できる便利で熱的に最適化されたUSB CとUSB Aの充電ポートを設計するために柔軟で設定可能なソリューションが提供されます。
- Vinの範囲: 3.4V~35V
- 60W / 100W PDポートをサポート
- Vout / ILIM調整用のI2Cインタフェース
- 最適化された熱性能を実現する2つの外付けMOSFET
- 200kHz / 420kHz / 600kHzの選択可能な周波数
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成