InnoGrit社Tacoma IG5669用リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

32TB容量のPcie Gen5 x4、NVMe2.0 SSDコントローラ。このリファレンスデザインは、コンシューマ製品、データセンター、およびエンタープライズ用アプリケーションを対象としています。


InnoGrit 部品番号

  • IG5669

MPS製品

製品型番 員数 概要
MP5515 1 I2C、ADC、およびコンデンサのヘルステスト付き、2.7~18Vの広入力範囲、5A、高効率、双方向ホットスワップ、電力バックアップマネージャ
MP8868 1 I2Cインタフェース付き、10A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
MP8771 3 18V、10A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2326 1 パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA Iq、高効率ステップダウンコンバータ
MP2393 2 パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
MP5077 4 カレントリミット調整可能、スルーレート制御および出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ