InnoGrit社Rainier U.2用リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

12nm FinFET CMOSプロセス、8TB容量のPCIe Gen 4 x 4 NVMe1.4SSDコントローラ。このリファレンスデザインは、データセンター、およびエンタープライズ用アプリケーションを対象としています。


InnoGrit 部品番号

  • IG5636

MPS製品

製品型番 員数 概要
MP5515 1 ホットスワップ、I2、ADCおよびコンデンサヘルスチェック機能付き、2.7~18Vの広入力範囲、5A、高効率双方向、電力バックアップマネージャ
MP8854 1 I2Cインタフェース経由のテレメトリ付き、2.85V~18V、4A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2326 2 パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA Iq、高効率ステップダウンコンバータ
MP2393 2 パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
MP2392 2 パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流DCステップダウンコンバータ