EVQ7795A-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ7795A-R-00Aは、低EMI、差動アナログ入力、I2C診断機能付きD級オーディオアンプであるMPQ7795A-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ7795A-AEC1は、ブリッジ接続負荷 (BTL) 構成でモノラルスピーカーを駆動できます。MPQ7795A-AEC1はBTL構造を採用し、14.4V電源で4Ωスピーカーに最大24.5Wの電力を供給します。MPSのクラス Dオーディオアンプは、より高い効率でクラスAまたはクラスBアンプの高い忠実度を示します。
スイッチング周波数 (fSW) は、330kHz、384kHz、470kHz、または2.2MHzに設定でき、470kHzと2.2MHzの両方で90%を超える効率を達成できます。
MPQ7795A-AEC1は、オープン負荷、ショート負荷、負荷とGND間の短絡、および負荷とPVDD間の短絡状態を検出する負荷診断機能を搭載しています。
診断はデバイスがイネーブルになっているときはいつでも実行され、負荷とデバイスの両方を保護するのに役立ちます。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウン、および調整可能な電力制限が含まれます。
調整可能な電力制限 (PLIMIT) は、デューティサイクルを固定の最大値に制限することによって出力ピークツーピーク電圧制限(VPP_LIMIT)を設定します。VPP_LIMITは、仮想電圧レールとみなすことができます。電源入力 (PVDD) 電圧 (VPVDD) はVPP_LIMITを超えます。
EVQ7795A-R-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。MPQ7795A-AEC1は、全体のソリューションサイズを削減する完全に機能統合されたオーディオアンプです。QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 過酷な車載用の過渡現象に対応する設計:
- 最大42Vのロードダンプ
- 4.5Vまでのコールドクランクダウン
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- クーラー温度:
- 14.4V PVDDで4Ω負荷に24.5Wを供給
- 高い電力効率:
- 8Ω負荷で最大92.6%
- 4Ω負荷で最大90.4%
- 8Ω、14W/470kHzで20°C未満のジャンクション温度 (TJ) 上昇
- 低抵抗オーミックBCD FETテクノロジー
- 低い電磁障害 / 電磁両立性ノイズ:
- CISPR25 クラス5に適合
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- AMラジオ帯域外で動作
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 0.02μAのスタンバイ電流 (IQSTBY)
- 16mAの静止電流 (自己消費電流)
- その他の機能:
- 負荷診断:
- オープン負荷またはショート負荷
- PVDDまたはグランドへの出力短絡
- I2Cとフォールトピンでステータス報告
- 起動 / シャットダウン時のポップ除去
- 150mΩパワーMOSFET
- 100Hzで80dB PSRR
- 選択可能な電圧ゲイン
- 調整可能なパワーリミッタ
- I2Cインタフェースを介してMCUと通信
- 2Ω~16Ωのスピーカーに対応
- QFN-24 (4mm x 4mm) のウェッタブルフランクパッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成