EVQ6641-U-01A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ6641-U-01Aは、シリアル入力制御を備えたデュアルチャネル車載用プリドライバである、MPQ6641-AEC1の機能を実証するように設計された評価ボードです。このデバイスは、車載用アクチュエータおよびブラシ付きDCモータドライバのアプリケーションに適しています。
MPQ6641-AEC1には、ローサイドMOSFET (LS-FET) のゲートドライブ電圧を生成する低ドロップアウト (LDO) レギュレータが統合されています。ハイサイド (HS-HS) MOSFETゲートドライバ電圧はブートストラップ (BST) コンデンサ (CBST) と内部チャージポンプによって生成され、100%のデューティサイクルを可能にします。このデバイスは、バッテリー逆接続保護のために外部NチャネルMOSFETを駆動する電圧を生成するチャージポンプも備えています。
内部アンプは、LS-FET全体またはLSSピンに接続された外部シャント抵抗全体の電圧降下を測定します。
内部の安全機能には、設定可能な過電流保護 (OCP)、調整可能なデッドタイム (DT) 制御、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および加熱保護が含まれます。
MPQ6641-AEC1は、露出サーマルパッド付きのQFN-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- ゲートドライバ用の統合型低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 外付けNチャネルMOSFET逆接続バッテリー保護用チャージポンプ
- ローサイドMOSFET (LS-FET) または外部シャント抵抗の電圧降下を測定する電流検出アンプ
- 低電力スリープモード
- 設定可能な短絡保護 (SCP)
- 調整可能なスルーレート制御
- 調整可能なデッドタイム (DT) 制御
- 過熱 (OT) シャットダウン
- 低電圧 (UV) 警告とシャットダウン
- オープンおよびショート負荷の検出
- シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI)
- 故障表示出力
- QFN-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能1
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成