EVQ6619-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ6619-R-00A評価ボードは、HブリッジモータドライバであるMPQ6619-AEC1の機能を実証するように設計されています。このデバイスは2.7V〜28Vの入力電源電圧 (VIN) を有し、最大5Aの電流を達成することができます。MPQ6619-AEC1はブラシ付DCモータの駆動に最適です。
MPQ6619-AEC1には、サイクルごとの電流制限 (ILIMIT) があります。使いやすさのために、IN1およびIN2ピンをHigh、または、Lowにすることによって出力極性を制御することができます。
豊富な保護機能には、過電流保護 (OCP)、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。MPQ6619-AEC1の入力制御信号は、コネクタを介して適用されるか、ボード上で生成されます。
EVQ6619-R-00Aに変更を加える前に、MPQ6619-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。MPQ6619-AEC1は、QFN-19 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い2.7V〜28Vの動作供給電圧 (VIN) 範囲
- 最大5Aのピーク出力電流 (IOUT)
- 内部Hブリッジドライバ
- 設定可能な電流制限
- 各ハーフブリッジMOSFETで65mΩのオン抵抗 (RDS(ON))
- 100%のデューティサイクルHブリッジ動作
- 1μAのシャットダウンモード電流
- 過電流保護 (OCP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 過熱保護 (OTP)
- 故障表示出力
- QFN-19 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成