JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
40V、0.8A 10ハーフブリッジモータ・ドライバ評価ボード
データシート
EVQ6527-F-00Aは、シリアル入力制御を備えた10チャンネルハーフブリッジゲートドライバであるMPQ6527-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ6527-AEC1は、5.5Vから40Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲で最大0.8Aの出力電流 (IOUT) を実現できます。
10個のハーフブリッジは、標準のシリアル・データ・インターフェースを介して個別に制御でき、各ハーフブリッジにはさまざまな診断機能があります。MPQ6527-AEC1 は、スタンバイモードでは非常に低い静止電流 (IQ) となります。
MPQ6527-AEC1は、必要な外部部品を最小数の容易に入手可能な標準品とし、TSSOP28-EPパッケージで利用可能です。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
40V、0.8A、シリアル入力制御付き、10チャンネル、ハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定
40V、0.8A、シリアル入力制御付き、8チャンネルハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定
40V、0.8A、シリアル入力制御付きHexハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定
EVQ6527-F-00A
モータドライバ プログラミングGUIを使用して、SPIまたはI2Cインタフェース経由でMPSのモータドライバを設定できます
USBモータドライバ インタフェース用 通信インタフェースデバイス
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成