EVQ5472-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ5472-Q-00Aは、2つの高効率なステップダウンDC/DCコンバータ、1つの出力調整可能な低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、および柔軟なロジックインタフェースを集積した完全な電力管理IC (PMIC) であるMPQ5472-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
DC/DCコンバータは、高速な過渡応答用のコンスタントオンタイム (COT) 制御を提供します。設定可能な500kHz~1.25MHzのスイッチング周波数 (fSW) は、外部インダクタとコンデンサのサイズを大幅に削減します。保護機能には、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
出力電圧 (VOUT) はI2Cバスで調整可能で、またマルチタイムプログラマブル (MTP) メモリー機能でプリセットできます。起動 / シャットダウンのシーケンスと遅延はMTP経由で設定するか、I2Cバスオンライン経由で制御することができます。
2つのレールは、独立モードまたはパラレルモードで動作するように構成できます。パラレルモードで動作しているときに電流バランシングが実行されます。EVQ5472-Q-00Aに変更を加える前に、MPQ5472のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い3V〜16V入力電圧 (VIN) 範囲
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 2つの高効率ステップダウンコンバータ:
- 降圧1: 12A DC/DCコンバータ、15mΩ / 5mΩ
- 降圧2: 12A DC/DCコンバータ、15mΩ / 5mΩ
- 降圧1 / 2は、デュアルフェーズ、シングル出力モードで最大24Aのピーク電流に対応
- リモート電圧検知
- 1%の出力電圧 (VOUT) 精度
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW): 500kHz、750kHz、1MHz、1.25MHz、または2MHz
- I2C経由のVOUT、出力電流 (IOUT)、ジャンクション温度 (TJ) モニタリング
- 選択可能なパルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) モード、調整可能な周波数、およびI2C経由の電流制限
- スルーレート制御付きI2C設定可能な基準電圧 (VREF)
- 一つの450mA、VOUT調整可能な低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- オープンドレインのパワーグッド (PG) 表示と一般ステータス割り込み
- MPS特許取得済みのフレックスタイマーシーケンス制御による、マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリのソフトスタート (SS) / ソフトシャットダウンおよび遅延
- 過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、サーマルシャットダウン保護
- ウェッタブルフランクのQFN-26 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成