EVQ5077A-G-01A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ5077A-G-01Aは、電流制限機能を備えた低オン抵抗 (RDS(ON)) ロードスイッチである MPQ5077A-AEC1用に設計された評価ボードです。MPQ5077A-AEC1は、1.2V〜5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたり7Aの負荷保護を実現します。小型のパッケージで非常に低いRDS(ON)の MPQ5077A-AEC1は、車載用インフォテインメント、クラスタ、および先進運転支援システム (ADAS) アプリケーション向けの省スペースソリューションを提供します。
出力 (ソース) での最大負荷は電流制限されています。これは、センシングFETトポロジーを利用することで実現されます。電流制限の大きさは、ILIMピンからグランドに接続された外付け抵抗によって制御されます。
EVQ5077A-G-01A評価ボードは、1.2V〜5.5で動作するVIN範囲にわたり、7Aの連続負荷電流を供給できます。
MPQ5077A-AEC1は、コンパクトな QFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 産業用 / 車載用の温度範囲を保証
- 10mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) MOSFETを内蔵
- 調整可能な起動スルーレート
- 広い1.2V〜5.5V入力電圧 (VIN) 範囲
- 1μA未満のシャットダウン電流
- 設定可能な7Aの電流制限 (ILIMIT)
- 出力放電
- イネーブル (EN) ピン
- 200ns未満の短絡保護 (SCP) 応答
- プッシュプル パワーグッド (PG) インジケータ
- 熱保護
- 小型で省スペースのQFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成