EVQ4560-Q-00A

2A、55V、2MHz ステップダウンコンバータ評価ボード

Shopping Cart注文

EVQ4560-Q-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2A、55V、2MHz ステップダウンコンバータ評価ボード

EVQ4560-Q-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVQ4572-QB-00A

アクティブ

EVQ4572-QB-00A

アクティブ

60V、2A、高効率、同期整流降圧コンバータ評価ボード

Features & Benefits

  • 5V~60Vの広い動作入力範囲、2Aの連続出力電流
  • 高効率同期モード制御
  • 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
  • 最大2.2MHzまでプログラム可能な周波数
  • 180°位相ずれSYNC出力クロック
  • 40μAの静止電流
  • 低シャットダウンモード電流 : 2μA
  • 軽負荷時の選択可能なAAMまたは強制CCM動作
  • 内部0.45msのソフトスタート
  • リモートEN制御
  • パワーグッドインジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1

… and many more!

入手可能な製品番号

EVQ4560-Q-00A