EVQ4480-V-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ4480-V-00A 評価ボードは、高周波、同期整流式、ステップダウン、スイッチモードコンバータであるMPSのMPQ4480の機能を実証するように設計されています。広い入力供給範囲にわたって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを実現し、広い入力供給範囲にわたって6Aの出力電流を実現します。MPQ4480は出力負荷範囲にわたって、より高効率の同期整流モード動作を備えています。
故障状態の保護には、ヒカップ電流制限、OVP、バッテリーへのグランド短絡保護、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MPQ4480は入手しやすい標準の外付け部品を最小限の数しか必要としません。MPQ4480は、QFN25 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.2V〜36Vの動作入力電圧範囲
- 6Aの出力電流
- 内部自動ENプルアップ
- 20mΩ / 15mΩの低いRDS(ON) 内部降圧パワーMOSFET
- 4mΩのグランド検知抵抗を統合
- 周波数調整可能 (235kHz~2.2MHz)
- CC出力電流制限、3レベルで調整可能、2.75A / 3.75A / 7.5A
- 強制PWMモード
- 300kHz~2.1MHzの周波数SYNC入力に対応
- ENシャットダウン放電
- 低ドロップアウトモード
- バッテリーグランド短絡保護ドライバ
- 出力過電圧保護
- 調整可能なラインドロップ補償
- AEC-Q100 グレード1で提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成