EVQ4423C-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ4423C-L-00Aは、パワーMOSFETを内蔵した高周波数、同期整流式ステップダウン・スイッチモードコンバータであるMPQ4423C-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ4423C-AEC1は、広い入力電源範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、6Aのピーク出力電流 (IOUT) を実現する非常にコンパクトなソリューションを提供します。
MPQ4423C-AEC1は同期整流モードを提供し、IOUT負荷範囲全体にわたって、より高い効率を実現します。また、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にする電流モードも提供します。
故障保護には、ヒカップモードでの電流制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MPQ4423C-AEC1は、入手しやすい標準の外付け部品を最小限の数しか必要としません。QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 50mΩ/30mΩの低オン抵抗 (RDS(ON))、内部パワーMOSFET
- 6Aのピーク出力電流 (IOUT)
- 最大2.2MHzまでのスイッチング周波数 (fSW)
- スペクトラム拡散による420kHzまたは2.2MHzスイッチング周波数
- OUTからVCCへのLDOスイッチオーバーによる効率向上
- 200kHz〜2.2MHzの外部クロックに同期
- 調整可能な強制パルス幅変調 (PWM) モードまたは自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- パッシブ出力放電
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップモード
- サーマルシャットダウン保護
- QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成