EVQ4262-QVE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ4262-QVE-00A評価ボードは、2つの統合ローサイド電力MOSFET (LS-FET) を備えた昇降圧コンバータであるMPQ4262の機能を実証するように設計された評価ボードです。最大100Wのピーク出力 (POUT) を入力供給範囲にわたり優れた効率で提供します。
MPQ4262は、USB電力供給 (PD) アプリケーション用に設計されています。I2Cインタフェースを介して外部USB PDコントローラと連携します。デバイスの機能はI2Cおよびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを介して柔軟に設定できます。豊富な保護機能には、定電流制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ4262は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2つのローサイドMOSFET (LS-FET) を統合した100W昇降圧コンバータ
- ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET) 用の統合型ゲートドライバ
- 3.6V~36V の入力電圧 (VIN) 範囲
- 1V〜36Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- VOUT > 3.5Vの場合、2.8V降下するVINに対応
- 最大5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 最大98%のピーク効率
- I2Cで設定可能な1mV分解能の幅をもつ0.1V~2.147Vの基準電圧 (VREF)
- ±5% 精度をもつ定電流制限
- USB PD 3.0に対応
- 280kHz、420kHz、または580kHzの選択可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な強制パルス幅変調 (FPWM) モード、自動PWMモード、または自動パルス周波数変調 (PFW) モード
- 高効率のための出力バイアス付きVCC LDO
- グランドへのバッテリー短絡保護
- 検知抵抗 (RSENSE) を介したラインドロップ補償
- I2Cバスおよびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- パッシブ放電によるENシャットダウン
- 出力過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウン
- QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成