EVQ2019A-N-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ2019A-N-00Aは、高電圧バッテリー搭載システムに電力を供給する低リニアレギュレータである MPQ2019A-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ2019A-AEC1は、3V~40Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲、低入出力電圧、および低静止電源電流 (自己消費電力) を特長としています。低自己消費電力と低ドロップアウト電圧により、デバイスは低電力レベルで動作可能になります。このため、MPQ2019A-AEC1は低消費電力マイクロコントローラ (MCU) やバッテリー駆動機器に最適です。
EVQ2019A-N-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。6V~40VのVIN範囲にわたって、最大300mAの負荷電流で、5Vの出力電流 (VOUT) を生成します。
EVQ2019A-N-00Aに変更を加える前に、MPQ2019A-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V~40Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 10μAの静止供給電流
- より低い値 (>0.47μF) のセラミック出力コンデンサで安定
- 300mAの規定電流
- 調整可能な出力 : 1.25V〜36V
- 全温度で±2%の出力精度
- 指定された電流制限 (ILIMIT)
- パワーグッド (PG)
- 設定可能なPG遅延
- サーマルシャットダウンおよび短絡保護 (SCP)
- -40°C~+150°Cの動作ジャンクション温度 (TJ) 範囲
- SOIC-8EPパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成