EVQ20082-H-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ20082-H-00Aは、高電圧バッテリーを搭載したシステムに電源を供給する低静止電流 (自己消費電流) リニアレギュレータであるMPQ20082GH-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MPQ20082-AEC1は、3V~40Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲、低ドロップアウト電圧、および低自己消費電流を備えています。低自己消費電流と低ドロップアウト電圧により、デバイスは低電力レベルで動作することができます。このため、MPQ20082-AEC1は、低電力マイクロコントローラユニット (MCU) およびバッテリー駆動機器に最適です。
MPQ20082-AEC1の出力電流 (IOUT) は内部で制限され、デバイスは短絡回路、過負荷、および過熱状態から保護されます。
豊富な保護機能には、サーマルシャットダウン (TSD) 、および電流制限故障保護が含まれます。
EVQ20082-H-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。6V~40VのVIN範囲から最大300mAの負荷電流で、5Vの出力電圧 (VOUT) を生成します。
EVQ20082-H-00Aに変更を加える前に、MPQ20082-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 過酷な車載用の過渡現象に対応する設計:
- 産業用および車載用温度の保証
- 3V~40Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 1.25V~36Vまでの出力電圧 (VOUT)
- ±2%の出力精度の超過温度
- 低い値の出力セラミックコンデンサ (>0.47μF) で安定
- 車両バッテリーの長寿命化:
- その他の機能:
- 300mAの規定電流
- 規定された電流制限
- パワーグッド (PG)
- サーマルシャットダウン (TSD) および短絡保護 (SCP)
- -40°C~+150°Cの規定ジャンクション温度 (TJ) 範囲
- MSOP-8EP (3mmx4.85mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成