EVQ20056-G-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVQ20056-G-00A 評価ボードは、低ノイズ、低ドロップアウト、高PSRRのリニアレギュレータであるMPQ20056-18の性能を実証します。2.5V~5.5Vの入力電圧で動作し、出力電圧は内部で1.8Vにプリセットされています。
EVQ20056-G-00Aは最大250mAの負荷電流を供給でき、電流制限と過熱保護を備えています。
内部のPMOSパス素子を使用することで、150μAの低いグランド電流が可能になるため、MPQ20056-Gはバッテリー駆動デバイスに適しています。
EVQ20056-G-00Aは、MPQ20056 (2 x 2mm) パッケージタイプ用の評価ボードです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大250mAの出力電流
- 250mAで100mVの低ドロップアウト
- 高速過渡応答
- 1kHzで70dB PSRR
- 13μVRMS低ノイズ出力
- 固定出力電圧1.8V
- 電流制限と熱保護
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成