EVQ1W0505B-Y-00C
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ1W0505B-Y-00Cは、絶縁安定化DC/DCモジュールである MIE1W0505BGY-5R-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。このデバイスは、3V~5.5Vの入力電圧 (VIN) のアプリケーションに対応できます。これは、優れたロードおよびラインレギュレーションを備え、最大 1W の出力電力 (POUT) に対応します。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1は、フィードバック (FB) ブロックに容量性絶縁技術を採用しており、従来のフォトカプラや高精度に設定可能なリファレンスICを使用せずに出力電圧 (VOUT) を調整できます。このモジュールは、従来の絶縁型電源モジュールに比べて非常に高い信頼性を備えた小型ソリューションです。
MIE1W0505BGY-5R-AEC1 は、連続した短絡保護 (SCP) および過熱保護 (OTP) を備えています。小型のSOIC-16ワイドボディ (WB) パッケージで提供され、AEC-Q100規格に準拠しています。
EVQ1W0505B-Y-00Cに変更を加える前に、MIE1W0505BGY-5R-AEC1のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- AEC-Q100認定済み
- 3V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 選択可能な5Vまたは3.3V出力電圧 (VOUT)
- 5V~5V: 200mA以上の利用可能な負荷電流
- 5V~3.3V: 200mA以上の利用可能な負荷電流
- 3.3V~3.3V: 75mA以上の利用可能な負荷電流
- 最大1Wの出力電力 (POUT)
- 連続した短絡保護 (SCP)
- IEC 62368-1に準拠したCB認証
- -40~150℃の動作ジャンクション温度 (TJ)
- SOIC-16 ワイドボディ (WB) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成