EVQ18913-D-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVQ18913-D-00Aは、MPQ18913の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ18913は、絶縁型電源で使用される一次側スイッチャに最適な高周波ハーフブリッジ・トランスドライバです。
MPQ18913は、幅広くスイッチング周波数 (fSW) を調整可能で、LLCコンバータなどの共振トポロジーで特に役立ちます。入力過電圧保護 (OVP)、過電流保護と故障表示も含みます。突入電流を抑えるソフトスタート (SS) を内蔵しています。
MPQ18913は、ウェッタブルフランクのQFN-10 (2mm x 2.5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。EVQ18913-D-00Aに変更を加える前に、MPQ18913のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高度な保護機能 :
- 過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- 故障報告
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 最大5kVの絶縁電圧に対応
- 低EMI :
- ソフトスイッチング
- フリップチップパッケージ
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) オプション
- 低巻線間容量
- 小さなソリューションサイズ :
- 400kHz~5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- ウェッタブルフランクの小さなQFN-10 (2mm x 2.5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成