EVM3830-QV-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVM3830-QV-00Aは、パワーMOSFETとパワーインダクタを内蔵した低電圧、高スイッチング周波数 (fSW) のステップダウンモジュールコンバータである、MPM3830の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPM3830は、高速ループ応答のためのコンスントオンタイム (COT) 制御と最大3Aの連続的で高効率な出力を提供します。
COT制御に関連するスイッチング損失を低減するために、軽負荷でfSWを縮小することにより、広い負荷範囲にわたって高い電力効率を実現します。短絡保護 (SCP) およびサーマルシャットダウンにより、信頼性の高いフォールトトレラントな動作を実現します。
MPM3830は、QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い2.7V〜6Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 固定および0.6Vから調整可能な出力
- ソリューションの合計サイズ : 8.5mm x 4.5mm
- 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
- ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
- 超低静止電流 (自己消費電流) : 40μA
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) とパワーグッド (PG)
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 調整可能な出力には4つの外部部品のみ必要 : 2個のセラミックコンデンサとフィードバック (FB) 抵抗分圧器
- 固定出力では入力と出力のコンデンサのみ必要
- QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成