EVM3683-20-MN-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EVM3683-20-MN-00B 評価ボードは、連続電流15Aを備えた完全に統合されたステップダウンDC/DC電源モジュールMPM3683-20の機能を実証するために設計されています。
MPM3683-20は、1つのコンデンサで設定可能なソフトスタート時間 (tSS) を備えています。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力電圧 (VOUT) が公称電圧範囲内にあるかどうかを示します。豊富な保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) があります。
EVM3683-20-MN-00Bに変更を加える前に、MPM3683-20のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い入力電圧 (VIN) 範囲:
- 外部3.3VのVCCバイアスで、2.7V〜16V
- 内部または外部VCCで4V ~ 16V
- 出力電圧 (VOUT) 範囲 : 0.6V〜5.5V
- 20Aのピークをもつ最大15Aの連続出力電流 (IOUT)
- 差動VOUTリモートセンス
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 選択可能なパルススキップモード (PSM) または強制連続導通モード (FCCM)
- VOUTトラッキング
- 電源障害時のLowレベルでPGをアクティブクランプ
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- プリバイアススタートアップ
- 選択可能なスイッチング周波数 (fSW): 600kHz、800kHz、または1000kHz
- 非ラッチ過電流保護 (OCP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過熱保護 (OTP)、および過電圧保護 (OVP)
- FCM LGA-29 (7mm x 7mm x 4.4mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成