EVKT-MV-RP-PICO
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVKT-MV-RP-PicoはMPSのMagVectorTM 3D磁気センサファミリの評価キットです。このキットは、TBMV300-Q-LT I2Cまたはシリアル・ペリフェラセンサ (SPI) テストボードおよびMagVectorTM 評価アプリケーションソフトウェアと一緒に動作するように設計されています。このソフトウェアを使用すると、ユーザーは磁気ベクトルを視覚化し、センサのレジスタ設定とやりとりすることができます。GUIソフトウェアは、MPS Webサイトからダウンロードできます。
EVKT-MV-RP-PicoにはMagVectorTM 3Dセンサテストボードが含まれていないため、センサボードは別途注文する必要があります。この評価キットはI2CまたはSPIインタフェースを介して3Dセンサと通信します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- MPSのMagVectoTM 3D磁気センサファミリの評価キット
- TBMV300-Q-LT I2Cまたはシリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI) テストボードおよびMagVectorTM 評価アプリケーションソフトウェアと一緒に動作するように設計
-
I2CまたはSPIインタフェースを介して3Dセンサと通信
入手可能な製品番号
EVKT-MV-RP-PICO
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成